Överspänningsskyddsplugg - PT-IQ-1X2-24DC-P - 2800772

Mellanskyddsplugg med integrerad statusindikering i flera steg på modulen för en 2-tråds jordpotentialfri signalkrets. Märkspänning: 24 V DC

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Överspänningsskydd-system
  • Flerstegs statusövervakning
  • Samlingsindikering via försörjnings- och fjärrindikeringsmodul
  • Försörjning av systemet via DIN-skene-buss
  • Upp till 28 skyddsmoduler per försörjningsmodul
  • Hög underhållskomfort tack vare tvådelad konstruktion
  • Kontakten kan kodas
  • Kontakten kan dras impedansneutralt för underhållssyften
  • Grunddelen förblir alltid en fast beståndsdel i installationen
Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2800772
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32CL2B -
Katalogsida Sida 72 (C_6_2013)
GTIN 4046356645478
Vikt per styck (exklusive förpackning) 44,400 g
Tullnummer 85363010