Grov-/mellanöverspänningsskydd typ 1/2 - VAL-MS-T1/T2 175/12.5/3+0 - 2800673

Bilden visar 335 V-varianten

Universellt jackbar varistorbaserat blixtströms- / (mellanskydd) för trefas elnät med gemensam N och PE (4-ledarsystem: L1, L2, L3, PEN).

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Alla kontakter kan testas med CHECKMASTER
  • Kontaktens har säkert fäste vid höga blixtströmbelastningar och starka vibrationer tack vare en ny låsanordning
  • Termisk avskiljning för varje enskild kontakt
  • Optisk, mekanisk statusindikering för de enskilda avledarna
  • Jackbar
  • Mekanisk kodning av alla anslutningspunkter
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2800673
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod CL1151 -
Katalogsida Sida 37 (C_6_2015)
GTIN 4046356624329
Vikt per styck (exklusive förpackning) 455,200 g
Tullnummer 85363030