Grov-/mellanöverspänningsskydd typ 1/2 - VAL-MS-T1/T2 175/12.5/3+0-FM - 2800672

Universellt jackbar varistorbaserat blixtströms- / (mellanskydd) för enfas elnät med gemensam N och PE (4-ledarsystem: L1, L2, L3, PEN), med fjärrsignalkontakt.

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Alla kontakter kan testas med CHECKMASTER
  • Med potentialfri fjärrindikeringskontakt
  • Kontaktens har säkert fäste vid höga blixtströmbelastningar och starka vibrationer tack vare en ny låsanordning
  • Mekanisk kodning av alla anslutningspunkter
  • Optisk, mekanisk statusindikering för de enskilda avledarna
  • Jackbar
  • Termisk avskiljning för varje enskild kontakt
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2800672
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32CL1B -
Katalogsida Sida 37 (C_4_2017)
GTIN 4046356624831
Vikt per styck (exklusive förpackning) 460,100 g
Tullnummer 85363030