Grov-/mellanöverspänningsskydd typ 1/2 - VAL-MS-T1/T2 175/12.5/3+1 - 2800671

Bilden visar 335 V-varianten

Universellt jackbar varistorbaserat blixtströms- / (mellanskydd) för enfas elnät med separat N och PE (5-ledarsystem: L1, L2, L3, N, PE), för blixtskyddsklasserna III och IV.

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Alla kontakter kan testas med CHECKMASTER
  • Kontaktens har säkert fäste vid höga blixtströmbelastningar och starka vibrationer tack vare en ny låsanordning
  • Termisk avskiljning för varje enskild kontakt
  • Optisk, mekanisk statusindikering för de enskilda avledarna
  • Jackbar
  • Mekanisk kodning av alla anslutningspunkter
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2800671
Förpackningsenhet 1 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 36 (C-6-2015)
GTIN 4046356624312
Vikt per styck (exklusive förpackning) 574,100 g
Tullnummer 85363030