Mini-genomgångsplint - MBKKB 2,5-DIO/O-U - 2800567

Mini-genomgångsplint, med integrerade dioder, märkspänning: 500 V, märkström: 24 A, anslutning: Skruvanslutning, diameter: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, längd: 62 mm, bredd: 5,2 mm, färg: grå, montering: NS 15, NS 35/7,5, NS 35/15, märkspänning: 500 V

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Med tvåplansdiodplintarna löses ett flertal kopplingsuppgifter med hjälp av de olika typerna
  • Platsbesparande, med kompakt konstruktion och monteringsmöjligheter på 15-mm DIN-skena
  • Översiktlig tack vare märkning av alla plintställen
  • Enkel potentialfördelning tack vare standardiserade jackbara bryggor

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2800567
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod 32BE1B -
Katalogsida Sida 531 (C_1_2017)
GTIN 4017918074258
Vikt per styck (exklusive förpackning) 11,420 g
Tullnummer 85369010
Ursprungsland PL (Polen)