Överspänningsskyddsenhet typ 2 - VAL-SQ SP 50-480D - 2800500

Överspänningsskydd för 480 V AC Delta-konfigurationer. Använder en kompakt NEMA-kapsling, som är enkel att ansluta till en befintlig kapsling. Hybrid Sine Wave Tracking ger ett 50 kA-överspänningsskydd.

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Överspänningsskydd för 480 V AC Delta-konfigurationer med 50 kA-överspänningsskydd

Fördelarna

  • Potentialfria kontakter tillåter anslutning till ett fjärrövervakningssystem
  • Sine Wave Tracking där en ljuddämpning på upp till -30 dB är möjlig
  • Varje avledarväg är individuellt säkrad
  • UL 1449, 3. utgåvan, september 2009
  • LED:er övervakar genomgående statusen för varje enskild fas

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2800500
Förpackningsenhet 1
Katalogsida Sida 77 (TT-2011)
GTIN 4046356565080
Tullnummer 85363090