Överspänningsskyddsenhet typ 2 - VAL-SQ SP 50-277/480Y - 2800497

Överspänningsskydd för 277/480 V AC Wye-konfigurationer. Använder en kompakt NEMA-kapsling, som är enkel att ansluta till en befintlig kapsling. Hybrid Sine Wave Tracking ger ett 50 kA-överspänningsskydd.

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Överspänningsskydd för Wye-konfigurationer med 277/480 V AC och 50 kA-överspänningsskydd

Fördelarna

  • Potentialfria kontakter tillåter anslutning till ett fjärrövervakningssystem
  • Sine Wave Tracking där en ljuddämpning på upp till -30 dB är möjlig
  • Varje avledarväg är individuellt säkrad
  • UL 1449, 3. utgåvan, september 2009
  • LED:er övervakar genomgående statusen för varje enskild fas

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2800497
Förpackningsenhet 1
Katalogsida Sida 77 (TT-2011)
GTIN 4046356565066
Tullnummer 85363090