Överspänningsskyddsenhet typ 3 - PT 2-PE/S-24AC/FM - 2800457

Bilden visar varianten PT 2-PE/S-230AC/FM

Jackbart typ 3 - skydd (apparatskydd) för enfasiga elnät med separat N och PE (3-ledarsystem: L1, N, PE), med fjärrindikeringskontakt.

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Alla kontakter kan testas med CHECKMASTER
  • Kontaktbyte utan verktyg
  • Med potentialfri fjärrindikeringskontakt
  • Optisk signal av frånkoppling med LED
  • Bestående av grunddel och stickkontakt
  • Modul för montering på DIN-skena
  • För en- och flerfasiga matningar
Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2800457
Förpackningsenhet 1 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 56 (C-6-2013)
GTIN 4046356547840
Vikt per styck (exklusive förpackning) 79,400 g
Tullnummer 85363010