Knivfrånskiljarplint - UKK 5-MTK-P/P-DIO/OL-U - 2800334

Knivfrånskiljarplint, med testhylsskruvar som håller testproppar, märkspänning: 400 V, märkström: 26 A, anslutningstyp: Skruvanslutning, diameter: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, längd: 80 mm, bredd: 6 mm, färg: grå, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2800334
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod 32BE1B -
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
GTIN 4046356072076
Vikt per styck (exklusive förpackning) 24,995 g
Tullnummer 85369010
Ursprungsland TR (Turkiet)