Avbrottsfri strömförsörjning - UPS-CP-2KVA/240AC - 2800275

Enfasig UPS-enhet med dubbel omvandlingsteknik, enl. klassifikationskod VFI-SS-111 i tre steg. Golvapparat, tillgänglig för 19"-rackmontering, 90° vridbar LCD-manöverpanel, slot för SNMP-kort.

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Omfattande tillbehör för utökning av funktionerna
  • Batterierna har lång livslängd tack vare rippelfri laddning
  • Dubbel omvandlingsteknik för högsta möjliga spänningskvalitet
  • Enfas UPS i klass VFI-SS-111 (enligt IEC 62040-3)
  • Nätoberoende utgångsspänning
  • Hot-Swap batteribyte på framsidan
  • Användning som rack- (19) eller tower-enhet med vridbar operatörspanel
  • Stöder ett stort antal operativsystem

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2800275
Förpackningsenhet 1
Katalogsida Sida 244 (C-6-2013)
GTIN 4046356537735
Tullnummer 85044030