Överspänningsskyddsenhet typ 2 - VAL-MS 600DC/2+V-FM - 2800195

Produktfotot visar varianten för 1000 V DC

Mellanskydd för 2-poliga isolerade och jordade likspänningssystem 600 V DC, för montering på DIN-skena, 3-poligt baselement (L+, L-, jord) med fjärrindikeringskontakt, tre jackbara temperaturövervakade varistorer, statusindikering på varje stickkontakt.

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Alla kontakter kan testas med CHECKMASTER
  • Valfritt med eller utan potentialfri fjärrindikeringskontakt
  • Optisk, mekanisk statusindikering för de enskilda avledarna
  • Mekanisk kodning av alla anslutningspunkter
  • Genomgående jackbart mellanskydd typ 2
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2800195
Förpackningsenhet 1
Katalogsida Sida 63 (TT-2011)
GTIN 4046356503136
Tullnummer 85363010