Grov-/mellanöverspänningsskydd typ 1/2 - VAL-MS-T1/T2 335/12.5/1+1-FM - 2800186

Universellt jackbar varistorbaserat blixtströms- / (mellanskydd) för enfas elnät med separat N och PE (3-ledarsystem: L1, N, PE), med fjärrsignalkontakt.

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Alla kontakter kan testas med CHECKMASTER
  • Med potentialfri fjärrindikeringskontakt
  • Kontaktens har säkert fäste vid höga blixtströmbelastningar och starka vibrationer tack vare en ny låsanordning
  • Termisk avskiljning för varje enskild kontakt
  • Jackbar
  • Termisk avskiljning för varje enskild kontakt
  • Mekanisk kodning av alla anslutningspunkter
Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2800186
Förpackningsenhet 1 st
Katalogsida Sida 37 (C-4-2017)
GTIN 4046356518574
Vikt per styck (exklusive förpackning) 329,700 g
Tullnummer 85363030