Kombiskyddsenhet typ 1/2 - FLT-PLUS CTRL-1.5 - 2800119

Bilden visar varianten FLT-PLUS CTRL-0,9

Typ 1 / klass I (grovskydd) med Arc-Chopping-gnistgap och tändelektronik, släckelektrod för hög släckningsförmåga av nätföljdströmmen, 1-kanaligt. Skyddsnivå: 1,5 kV. Byggbredd: 35 mm (2TE)

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • God följdström-släckförmåga vid högre dimensionsspänning
  • Hög avledningsförmåga
  • Triggad
  • Direkt parallellkoppling med typ 2-skydd möjlig
  • 1 kanal

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2800119
Förpackningsenhet 1
Katalogsida Sida 19 (TT-2011)
GTIN 4046356480048
Tullnummer 85363010