Mätinstrument - PSM-FO-POWERMETER - 2799539

Fiberoptikmätningsväska, består av optiskt effektmätinstrument, F-SMA- och B-FOC-adaptrar, referensfiber och bruksanvisning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Lämpliga för apparater med F-SMA-, B-FOC (ST®)-anslutning
  • Mätning vid SC-RJ- och SC-Duplex anslutning med kompletteringsset
  • Effektmätinstrumentet kan växlas mellan våglängderna 660 nm, 780 nm och 850 nm
  • Referenskablar i polymer-, PCF- och glasfiber

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2799539
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32ABNB -
Katalogsida Sida 378 (C_8_2015)
GTIN 4017918126735
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1 535,100 g
Tullnummer 90314990