EMC-filter - TT-SLKK 5-C 3N3-230AC - 2798792

Radplint med avstörningskondensator mellan våningsplan och DIN-skena, separat jordanslutning, kapacitet: 3,3 nF, montering på NS 35/7,5, plintbredd: 6,2 mm, plinthöjd: 69 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Radplintar med skruvanslutningsteknik
  • Skyddselement mellan genomgångsplinten och monteringsfoten av metall
Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2798792
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod 32CL2B -
Katalogsida Sida 113 (TT_2011)
GTIN 4017918101480
Vikt per styck (exklusive förpackning) 19,260 g
Tullnummer 85363010