Överspänningsskydd - UFB 2-PE- 24DC - 2795478

Bild saknas

DIN-skenemodul med dubbelledarskydd i tre steg för en jordpotentialfri signalkrets. Induktiv frånkoppling mellan gasurladdningsrör, varistor och suppressordiod. Montering på NS 32 eller NS 35/7,5, kapslingsbredd: 22,5 mm. Utförande: 24 V DC

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2795478
Förpackningsenhet 1
GTIN 4017918073169
Tullnummer 85363010