Överspänningsskydd - TT-SLKK5/ 24AC - 2794958

Radplint med varistor som överspänningsskydd mellan våningsplan och DIN-skena, separat jordanslutning, märkspänning: 24 V AC, montering på NS 35/7,5, plintbredd: 6,2 mm, plinthöjd: 69 mm

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Skyddselement mellan genomgångsplinten och monteringsfoten av metall
  • Radplintar med skruvanslutningsteknik
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2794958
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod 32CL2B -
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 113 (TT_2011)
GTIN 4017918073022
Vikt per styck (exklusive förpackning) 21,550 g
Tullnummer 85363030