Överspänningsskydd - TT-UK5/ 12DC - 2794686

Bilden visar varianten TT-UK5- 24 DC

Radplint med finskydd mot överspänningar mellan våningsplan och DIN-skena, märkspänning: 12 V DC, montering på NS 32 eller NS 35/7,5, plintbredd: 6,2 mm, plinthöjd: 47 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Kan användas i elektroniska styrsystems signalkretsar
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2794686
Förpackningsenhet 50 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 98 (C-6-2013)
GTIN 4017918072865
Vikt per styck (exklusive förpackning) 10,800 g
Tullnummer 85363030
Ursprungsland GR (Grekland)