UFBK 2/2- 24AC-ST - 2793328

Bild saknas

Skyddskontakt för grunddelen UFBK 2/2, med skydd för två ledare med på en sida jordade signalkretsar, färg: svart

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Överspänningsskyddskontakt för 2 ledare av signalkretsar med gemensam referenspotential. Skyddsenhetens funktion kan kontrolleras med ett separat testinstrument och resultatet kan dokumenteras med en skrivare.

Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2793328
Förpackningsenhet 1
GTIN 4017918072735
Tullnummer 85363010