Komponentradplint - UKK 5 BU-2R/O-UL/UL-UR/SO - 2791951

Bilden visar en variant av artikeln

Komponentradplint, anslutning: Skruvanslutning, area: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, bredd: 6,2 mm, färg: blå, monteringssätt: NS 35/7,5,  NS 35/15,  NS 32

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Det finns tvåplans-diodplintar med olika anslutningar för olika applikationer

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2791951
Förpackningsenhet 50 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
GTIN 4017918274535
Vikt per styck (exklusive förpackning) 15,680 g
Tullnummer 85369010
Ursprungsland PL (Polen)