Komponentradplint - UKK 5-2DIO/O-UL/UR-UL - 2791113

Komponentradplint, med integrerade dioder, anslutningstyp: Skruvanslutning, area: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, bredd: 6,2 mm, färg: grå, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Det finns tvåplans-diodplintar med olika anslutningar för olika applikationer

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2791113
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod 32BE1B -
Katalogsida Sida 492 (C_1_2017)
GTIN 4017918072438
Vikt per styck (exklusive förpackning) 16,000 g
Tullnummer 85369010
Ursprungsland PL (Polen)