Kåpa - TG 40 - 2788896

Kapsling för montering av överspänningsskydd

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Aluminiumkapslingen TG40 är bestyckad med vardera två mot varandra liggande Pg13,5-kabelförskruvningar. Kapslingens lock fästes på underdelen med fyra, oförlorbara, rostfria skruvar. TG 40 levereras med DIN-skenan NS 35/7,5. På DIN-skenan finns plats för fem moduler på vardera 17,5 mm för installation av skyddsenheter. Skyddsklass: IP65. IEC 529/EN 60529/DIN VDE 0470-1. Inbyggnadsbredd 5 TE.

Fördelarna

  • För separat installation av överspänningsskydd
  • Installation är möjlig utom- och inomhus
  • Användning i tuffa miljöer på installationsplatsen
  • Aluminiumkapsling bestyckad med två kabelförskruvningar
  • DIN-skenans platsbehov är fem delbredder a 17,5 mm

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2788896
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod CL211Z -
Katalogsida Sida 134 (C_6_2015)
GTIN 4017918071950
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1 704,700 g
Tullnummer 76169910