Överspänningsskydd - TT-UKK5-M/ 48AC - 2788032

Bilden visar varianten TT-UKK5-M-24 DC

Tvåplansradplint med suppressordiod eller överspänningsskydd mellan båda planen, frånskiljarkniv i det övre planet, märkspänning: 48 V AC, montering på NS 32 eller NS 35/7,5, slutet hölje, plintbredd: 6,2 mm, plinthöjd: 68 mm

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2788032
Förpackningsenhet 1
Katalogsida Sida 89 (TT-2007)
GTIN 4017918071288
Tullnummer 85363010