Överspänningsskydd-baselement - UFBK 2-PE/L- 24DC-BE/SO14 - 2783118

Bild saknas

Grunddel för skyddskontakten UFBK 2-PE/LS- 24 DC/SO 14, med universalfot för montering på NS 32 eller NS 35/7,5, kapslingsbredd: 17,5 mm, märkspänning: 24 V DC

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2783118
Förpackningsenhet 1
GTIN 4017918119058
Tullnummer 85363010