Genomgångsplint - UXKK 4 - 2780014

Genomgångsplint, anslutning: Skruvanslutning, area: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, bredd: 6,2 mm, färg: grå, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Stor märkyta
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2780014
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod 32BE1B -
Katalogsida Sida 435 (C_1_2017)
GTIN 4017918068745
Vikt per styck (exklusive förpackning) 26,750 g
Tullnummer 85369010
Ursprungsland PL (Polen)