Knivfrånskiljarplint - UDK 4-MTK-P/P MIT SPERRE - 2776044

Knivfrånskiljarplint, med testhylsskruvar som håller testproppar, märkspänning: 630 V, märkström: 16 A, anslutningstyp: Skruvanslutning, diameter: 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, längd: 63,5 mm, bredd: 6,2 mm, färg: grå, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Platsbesparande konstruktion med endast 6,2 mm bredd
  • Robust och slutet isolerhölje
  • Bekväm manövrering av knivfrånskiljaren

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2776044
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod 32BE1B -
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
GTIN 4017918947644
Vikt per styck (exklusive förpackning) 16,460 g
Tullnummer 85369010