Genomgångsplint - UDK 4-DIO-Z 2,7V/L-R/P-P - 2775281

Enplansplint med dubbelanslutning och inbyggda dioder, area: 0,2 - 2,5 mm², AWG: 30 - 10, bredd: 6,2 mm, färg: grå

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Två anslutningsställen på varje sida för montering av flera ledare
  • Dubbelt bryggschakt möjliggör individuell potentialfördelning och matning

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2775281
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod BE1272 -
GTIN 4017918251802
Vikt per styck (exklusive förpackning) 15,280 g
Tullnummer 85369010
Ursprungsland PL (Polen)