Genomgångsplint - UDK 4-MTK BU - 2775278

Genomgångsplint, märkspänning: 630 V, märkström: 16 A, anslutningstyp: Skruvanslutning, diameter: 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, längd: 63,5 mm, bredd: 6,2 mm, färg: blå, montering: NS 32, NS 35/7,5, NS 35/15

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2775278
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod 32BE1B -
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
GTIN 4017918068554
Vikt per styck (exklusive förpackning) 16,340 g
Tullnummer 85369010