Komponentradplint - UDK 4-ULA 230 - 2775058

Komponentradplint, anslutning: Skruvanslutning, diameter: 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, längd: 63,5 mm, bredd: 6,2 mm, färg: grå, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2775058
Förpackningsenhet 50 st
Katalogsida Sida 495 (C-1-2017)
GTIN 4017918068400
Vikt per styck (exklusive förpackning) 13,760 g
Tullnummer 85369010
Ursprungsland PL (Polen)