Komponentradplint - UDK 4-ULA 48 RD/O-U - 2775032

Bilden visar varianten UDK 4-ULA 230

Komponentradplint, märkspänning: 500 V, märkström: 32 A, anslutningstyp: Skruvanslutning, diameter: 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, längd: 63,5 mm, bredd: 6,2 mm, färg: grå, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2775032
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod 32BE1B -
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 495 (C_1_2017)
GTIN 4017918068387
Vikt per styck (exklusive förpackning) 13,913 g
Tullnummer 85369010