Decentraliserad I/O-enhet - RL PN 24-2 DIO 16/8 2TX SF - 2773678

Digital In / Utgångsmodul för PROFINET; 100Base-TX, SNMPv2, TFTP, LLDP, PDev, 8x Digitala In (24 V DC), 8x Konfigurerbara In eller Ut (24 V DC, max. 0,5 A), VARIOSUB Push-Pull anslutningsteknik, robust metallkapsling och skyddsklass IP67

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2773678
Förpackningsenhet 1
GTIN 4046356468893
Tullnummer 85176200