Decentraliserad I/O-enhet - RL PN 24-2 DI 16 2TX - 2773665

Digital ingångsmodul för PROFINET; 100Base-TX, Fast Startup, protokoll som stöds: SNMPv2, TFTP, LLDP och
PDev för topologi-identifiering, 16 ingångar (24 V DC), VARIOSUB Push-Pull anslutningsteknik, robust metallkapsling, skyddsklass IP67

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Robust metallhölje
  • Omfattande diagnostikfunktioner
  • Push-Pull-kontakt för spänningsförsörjning
  • M12-kontakt för periferi
  • Push-Pull-kontakter för PROFINET, alternativt med Fiber Optic eller partvinnade
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2773665
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DNIN -
Katalogsida Sida 237 (C_6_2017)
GTIN 4046356435987
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1 180,000 g
Tullnummer 85176200