Decentraliserad I/O-enhet - FLM DO 8 M8-2MBD - 2773571

Den platssparande lokalbuss-enheten är särskilt lämpad för användning i omedelbar närhet till processen. Funktioner: 2MBD, 8 digitala utgångar som kan med belastas med 500 mA, kanalexakt diagnostik, kortslutnings- och överbelastningsskydd, M8-anslutningsteknik

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Enheten är avsedd för användning i Fieldline Modular M8-lokalbuss, som öppnas av en Fieldline- eller Inline-busskopplare. Den används för registrering och utmatning av digitala signaler.

Fördelarna

  • Kan även anslutas till Inline-station
  • Optimerad för 30 mm-monteringsprofil
  • Kortslutnings- och överbelastningsskydd
  • Diagnostik- och statusindikering
  • Genomgående anslutning via M8-kontakt

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2773571
Förpackningsenhet 1
Katalogsida Sida 261 (AX-2011)
GTIN 4046356301596
Tullnummer 85389091