Decentraliserad I/O-enhet - FLM DI 8 M8-2MBD - 2773555

Den platssparande lokalbuss-enheten är särskilt lämpad för användning i omedelbar närhet till processen. Funktioner: 2MBD, 8 digitala ingångar med 3 ms filtertid, kanalexakt diagnostik, kortslutnings- och överbelastningsskydd, 600 mA märkström, M8-anslutningsteknik

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Kan även anslutas till Inline-station
  • Optimerad för 30 mm-monteringsprofil
  • Diagnostik- och statusindikering
  • Kortslutnings- och överbelastningsskydd
  • Genomgående anslutning via M8-kontakt

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2773555
Förpackningsenhet 1 st
Katalogsida Sida 260 (AX-2011)
GTIN 4046356301619
Vikt per styck (exklusive förpackning) 137,000 g
Tullnummer 85389091