Decentraliserad I/O-enhet - FLX ASI DI 4 M12 - 2773429

AS-i digital ingångsmodul, AB-slave, 4 digitala ingångar, 24 V DC, 2-, 3- och 4-ledar-anslutningsteknik, skyddsklass IP67

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Till digitala Fieldline AS-Interface M12 ingångsmoduler i skyddsklass IP67 ansluts digitala givare med M12-kontakt till AS-i med SPEEDCON-anslutningsteknik.
Modulernas anslutning till AS-i sker med hjälp av genomföringsteknikens bandkabel.

Fördelarna

  • Anslutning till AS-Interface utan verktyg med hjälp av genomträngningsteknik
  • M12-anslutningsteknik med SPEEDCON-snabbanslutning för in-/utgångarna
  • Optimerad för direktmontering och montering på DIN-skena
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2773429
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DNIN -
GTIN 4046356156608
Vikt per styck (exklusive förpackning) 195,000 g
Tullnummer 85176200
Ursprungsland SG (Singapore)