Decentraliserad I/O-enhet - FLX ASI DIO 4/4 M8-1A - 2773416

AS-i digital in-/utgångsmodul, 4 digitala ingångar, 24 V DC, 2-, 3-ledar-anslutningsteknik, 4 digitala utgångar, 24 V DC, 1,0 A, 2-ledar-anslutningsteknik, skyddsklass IP67

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Till digitala Fieldline Extension AS-gränssnitt M8 in-/utgångsmoduler i skyddsklass IP67 ansluts digitala givare med M8-kontakt till AS-i.
Modulerna ansluts till AS-i med en M12-kontakt med hjälp av anslutningstekniken SPEEDCON.

Fördelarna

  • Optimerad för 30 mm-monteringsprofil
  • M12-anslutningsteknik med SPEEDCON snabbanslutning för AS-Interface-anslutning
  • M8-anslutningsteknik för in-/utgångarna
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2773416
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DNIN -
GTIN 4046356156592
Vikt per styck (exklusive förpackning) 125,000 g
Tullnummer 85176200
Ursprungsland SG (Singapore)