Bussanslutning - FLM BK PB M12 DI 8 M12-EF - 2773377

PROFIBUS-busskopplaren öppnar upp en lokalbuss för upp till 16 standard- eller PCP-enheter. Ytterligare funktioner: I&M-funktioner, 8 digitala ingångar, kanalexakt diagnostik, dynamisk konfiguration, kortslutnings-/överbelastningsskydd, M12-snabbanslutningsteknik

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Fieldline Modular bussanslutning för PROFIBUS med åtta digitala ingångar

Fördelarna

  • PROFIBUS
  • 8 ingångar 24 V DC
  • M12 anslutningsteknik med SPEEDCON snabbanslutning
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2773377
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DNIN -
GTIN 4046356583879
Vikt per styck (exklusive förpackning) 280,000 g
Tullnummer 85176200