Två-våningsplint - UKKB 10/2,5 - 2771007

Två-våningsplint, anslutning: Skruvanslutning, area: 0,5 mm² - 16 mm², AWG: 20 - 6, bredd: 10,2 mm, färg: grå, monteringssätt: NS 35/7,5,  NS 35/15,  NS 32

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Byggbredd endast 10,2 mm

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2771007
Förpackningsenhet 50 st
Katalogsida Sida 436 (C-1-2017)
GTIN 4017918068158
Vikt per styck (exklusive förpackning) 38,400 g
Tullnummer 85369010
Ursprungsland TR (Turkiet)