Två-våningsplint - UKK 3 - 2770011

E-nummer: 2910755

Två-våningsplint, anslutningstyp: Skruvanslutning, area: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, bredd: 5,2 mm, färg: grå, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Stor märkyta

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2770011
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod 32BE1B -
Katalogsida Sida 472 (C_1_2019)
GTIN 4017918067755
Vikt per styck (exklusive förpackning) 12,000 g
Tullnummer 85369010