Kapslingar - EG 45-AE/PC GN - 2764865

Bilden visar komplett monterade varianter av kapslingen

Täcklock, för anslutning på en sida

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Montering utan verktyg
  • Funktionell och industrianpassad kapslingsteknik
  • Stansat tillverkningsdatum på kapslingen samt märkning av material och delar (för återvinning).
  • Snabb snäppmontering på symmetriska DIN-skenor enligt EN 60715
  • Praktisk och enkel anslutning av ledarna med robusta skruvplintar upp till 2,5 mm², extra mångtrådig
  • Optimalt utrymmesbesparande installation av elektroniken i 22,5 mm, 45 mm, 67,5 mm och 90 mm byggbredd
  • Berörings- och smutsskyddad installation av elektroniken (kapsling IP40, plintar IP20)

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2764865
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32ACHB -
Minsta beställningsantal 10 st
Katalogsida Sida 721 (C_1_2013)
GTIN 4017918131920
Vikt per styck (exklusive förpackning) 14,670 g
Tullnummer 85389099