Kapslingar - EG 90-A/ABS GN - 2764399

Bilden visar komplett monterade varianter av kapslingen

, längd: 75 mm,Kapslingar, Överdel, färg: grön, bredd: 90 mm, höjd: 17,5 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Montering utan verktyg
  • Optimalt utrymmesbesparande installation av elektroniken i 22,5 mm, 45 mm, 67,5 mm och 90 mm byggbredd
  • Funktionell och industrianpassad kapslingsteknik
  • Snabb snäppmontering på symmetriska DIN-skenor enligt EN 60715
  • Stansat tillverkningsdatum på kapslingen samt märkning av material och delar (för återvinning).
  • Praktisk och enkel anslutning av ledarna med robusta skruvplintar upp till 2,5 mm², extra mångtrådig
  • Berörings- och smutsskyddad installation av elektroniken (kapsling IP40, plintar IP20)

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2764399
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32ACHB -
Minsta beställningsantal 10 st
Katalogsida Sida 719 (C_1_2013)
GTIN 4017918065980
Vikt per styck (exklusive förpackning) 16,430 g
Tullnummer 85369010