Gränssnittsomvandlare - PSM-EG-RS232/RS422-P/4K - 2761266

Gränssnittsomvandlare, för omvandling från RS-232 (V.24) till RS-422 (V.11), med galvanisk isolation, 4 kanaler, kan monteras på skena

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • RS-422 4-tråd-punkt-till-punkt-drift
  • Överföringshastighet upp till 64 kbit/s
  • Effektiv 3-vägisolation mellan försörjning, RS-232 och RS-422 för en säker galvanisk isolation av potentialen med 2,5 kV
  • Integrerat överspänningsskydd som leder bort transienter till DIN-skenan
  • Anslutning av datakablarna alternativt vid D-SUB kontakt eller jackbar skruvplint
Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2761266
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DNCB -
Katalogsida Sida 321 (C_6_2017)
GTIN 4017918064631
Vikt per styck (exklusive förpackning) 250,080 g
Tullnummer 85176200