Instickskort - IBS S5 DCB/I-T - 2758156

Bild saknas

Instickskort för Siemens SIMATIC ® S5-styrningar, med potentialfördelning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

INTERBUS instickskort till Siemens SIMATIC S5 styrningar
Med instickskorten IBS S5 DSB/I-T ansluts INTERBUS till styrsystemen SIMATIC S 5-115U till 155U, 130WB och 150 S.
Instickskorten ansluts via SIMATIC I/O-bussen och arbetar i styrsystemet som systemegna in-/utgångskort med variabelt adressområde.
Data från INTERBUS in- och utmatningskort kan hämtas direkt via periferin (L PW, T PW,...), eller indirekt via processavbilden (U E, S A,...). På så sätt kan styrsystemets hela språk- och diagnostikomfattning användas.
Starten av INTERBUS-systemet kan ske automatiskt (vid tillslag av spänningen) eller styrt (parametrerbart). I det styrda driftsättet övertas konfigurationsdata som bussuppbyggnad, tilldelning av in- och utgångar och diagnostikförhållanden till instickskorten.

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2758156
Förpackningsenhet 1
GTIN 4017918063610
Tullnummer 85389091