Kapslingar - UEGH 25 - 2757115

Bilden visar varianten UEGH 22,5

Kapsling, tvåplans, komplett bestyckad med 6 skruvanslutningar per sida för ett kretskort

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Effektiv montering genom hopsättning av kapslingsskal
  • Anslutning till ett eller två kretskort
  • Snäppmontering på vanliga på marknaden förekommande DIN-skenor NS 35 / 7,5 och NS 35/15
  • Ökat polantal med flatstiftanslutningen UEGM MT-FS (tillval)

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2757115
Förpackningsenhet 10 st
Minsta beställningsantal 10 st
Katalogsida Sida 726 (C-1-2013)
GTIN 4017918108021
Vikt per styck (exklusive förpackning) 78,900 g
Tullnummer 85369010