I/O-modul - IB ST 24 AI 4/SF - 2754309

INTERBUS-ST-analog ingångsmodul, 4-ingångar, 0 - 20 mA, 0 - 10 V, skyddsklass IP20, bestående av: grundplintblock med skruvplint och modulelektronik

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

INTERBUS-ST analoga igångsmoduler
Det breda produktprogrammet av INTERBUS analoga ingångsmoduler möjliggör optimalt val av produkter för de flesta användningsområden.
Alla allmänt brukliga analoga standardsensorer med spännings-, ström- eller temperatursignaler kan avläsas. De analoga ingångsmodulerna har:
- hög mätnoggrannhet
- mycket snabb mätvärdesregistrering
- mycket bra störningsdämpning
- konstant strömförsörjning för anslutning av passiva givare

Dessutom har de hög funktionssäkerhet även under extrema industriförhållanden genom en rad åtgärder. Dit räknas jämte inbyggda säkringsanordningar som
- watchdog-övervakning av processorn eller
-övervakning av matningsspänningen och
framförallt omfattande EMC-åtgärder, som t.ex. ett nytt skärmningskoncept.
För varje ingång finns en skärmanslutning, det krävs ingen separat jordning av givarskärmen. Anslutningen till skyddsjord sker automatiskt när modulen snäpps fast på bärskenan.

Fördelarna

  • Temperaturmoduler
  • Standard-signaltyper (spänning och ström)

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2754309
Förpackningsenhet 1
Katalogsida Sida 250 (C-8-2013)
GTIN 4017918063061
Tullnummer 85389091