Bussanslutning - IBS ST 24 BK RB-T - 2753504

INTERBUS-ST-bussplint, 24 V DC, 9-polig, D-SUB med extra fjärrbussgenomgång, 9 polig D-SUB, skyddsklass IP20, bestående av: grundplintblock med skruvplint och modulelektronik

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

INTERBUS-ST bussplintar med extra gränssnitt (buss)
Terminalmoduler med ytterligare INTERBUS-förgrening ger möjlighet att förgrena bussen inom en decentraliserad I/O-station. ST-moduler kan blandas med andra INTERBUS-produkter.
Terminalmodulen IBS ST 24 BK LB-T är försedd med en lokalbussförgrening med 15-polig D-SUB-kontakt. Till detta gränssnitt kan t ex äldre in-/utgångsmoduler från PHOENIX CONTACT och frekvensomriktare med lokalbussgränssnitt anslutas.
IBS ST 24 RB-TE erbjuder en extra fjärrbussanslutning. I denna fjärrbuss-genomgång kan alla apparater med INTERBUS-fjärrbussgränssnitt införlivas.
För inkoppling av INTERBUS-kompatibla produkter i ett INTERBUS-nätverk med ljusledare finns in-/utgångs-terminalmoduler med direkt fiberoptiskt gränssnitt.
Alla INTERBUS-terminalmoduler medger separat avstängning av ytterligare bussgränssnitt. De övertar därmed funktionen från två terminalmoduler i INTERBUS-systemet och hanteras på samma sätt i adresslistan och projekteringsmjukvaran (CMD).
OBS! Vid projekteringen av bussar som avgrenas från terminalmoduler, måste den uppbyggnad som stöds av INTERBUS-korten följas.

Fördelarna

  • Ytterligare in-/utgångar on board
  • Koppar- eller fiberoptisk anslutning
  • Ytterligare fjärr-/lokalbussgenomgångar
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2753504
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DNIN -
GTIN 4017918099589
Vikt per styck (exklusive förpackning) 470,000 g
Tullnummer 85389091