I/O-modul - IB ST 24 DIO 8/8/3-2A-S - 2753449

Bild saknas

Digital in/utmatningsmodul, skyddsklass IP20, bestående av plintdel med skruvanslutning och modulelektronik

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Specialfunktioner för IB ST 24 DIO 8/8/3-2A-S
Hos modulen IB ST 24 DIO 8/8/3-2A-S har ingångarna 1 till 3 specialfunktioner.
Ingång 1 används som utlösningssignal för specialfunktionen. Om ingång 1 är "Low" tar utgångarna 1 till 4 över signalen från ingång 2 och utgångarna 5 till 8 signalen från ingång 3. Detta förlopp sker oberoende av bussens styrsignal. Om ingång 1 blir "High" antar utgångarna tillståndet fastställt av bussen.
Användningsexempel: I anläggningar där utgångssignaler måste kunna påverkas av ingångar på platsen (t.ex. pressar) används denna modul. Vid fel kan en utgångsgrupp sättas eller återställas oberoende av bussen.

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2753449
Förpackningsenhet 1
GTIN 4017918153540
Tullnummer 85389091