Bussanslutning - IBS ST 24 BK LB-T - 2753232

Bilden visar varianten IBS ST 24 BK RB-T

INTERBUS-ST-bussplint, 24 V DC, 9-polig, D-SUB med extra lokalbussgenomgång, 15 polig D-SUB, skyddsklass IP20, bestående av: grundplintblock med skruvplint och modulelektronik

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

INTERBUS-ST Standard-bussplintar
INTERBUS terminalmoduler förbinder in/utgångsmodulerna på en ST-station med INTERBUS-nätverket.
Terminalmodulerna är utrustade med olika bussanslutningar beroende på typen av överföring. För kopparledare finns D-SUB- och MINI-COMBICON-kontakter. Varianterna för polymerfiber är utrustade med F-SMA-stickkontakter.
Terminalmodulerna finns i två olika storlekar. De kan driva upp till 4 resp 8 in-/utgångsmoduler på en terminalmodul.
Inom en modulär INTERBUS-ST-station övertar bussplinten följande funktioner:
- förstärkning av INTERBUS fjärrbuss-signaler
- potentialfrånskiljning av fjärrbussegment
- bortkoppling av utgående fjärrbuss eller anslutna in-/utgångsmoduler från INTERBUS-nätverket med mjukvarukommando
- Matning av anslutna in-/utgångsmoduler med en galvaniskt isolerad matnings-spänning via en inbyggd isolationstansformator.

Fördelarna

  • Koppar- eller fiberoptisk anslutning
  • Ytterligare fjärr-/lokalbussgenomgångar
  • Ytterligare in-/utgångar on board
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2753232
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DNIN -
GTIN 4017918062750
Vikt per styck (exklusive förpackning) 510,600 g
Tullnummer 85389091