I/O-modul - IB ST 24 AO 4/BP - 2752521

INTERBUS-ST-analog-utgångsmodul, D/A-upplösning 13 Bit, 4 utgångar - 10 till + 10 V, bestående av: grundplintblock med skruvplint och modulelektronik

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

INTERBUS-ST analoga utgångsmoduler
Dessa INTERBUS-analoga-utgångsmoduler är konstruerade för att driva de standardiserade signalerna 0 till 10 V resp. 0(4) till 20 mA eller -10 V till +10 V.
- Både spännings- och strömsignaler finns tillgängliga parallellt på varje utgång så att de kan blandas valfritt.
- Alla vanliga förekommande ställdon kan anslutas utan extra plintrader.
- Lysdioder visar alltid drifttillståndet på plats.
- Alla moduler kan märkas individuellt på det kraftigt dimensionerade utdragbara märkningsfältet. Märkningen kan skrivas för hand, med plotter eller skrivare.
- Vid fel byts hela modulens elektronik ut. Det passiva grundblocket med anslutningsledningar lämnas kvar på skenan. Bytet görs utan verktyg på några sekunder.
- Säkringen nås enkelt från ovansidan så att eventuella fel snabbt kan åtgärdas.
- förbindelsen med skyddsjorden upprättas direkt via bärskenan.
- Märkningen av anslutningsplintar görs med vanliga märkningsmaterial (märkband ZB-6 m.m.).

Fördelarna

  • Standard-signaltyper (spänning och ström)
  • Temperaturmoduler

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2752521
Förpackningsenhet 1
Katalogsida Sida 251 (C-8-2013)
GTIN 4017918105112
Tullnummer 85389091