Funktionsmodul - IB ST 24 INC/2 - 2751975

INTERBUS-ST-positioneringsmodul, 2 ingångar till inkremental pulsgivare, 8 digitala ingångar, 8 digitala utgångar, 24 V DC, 0,5 A, skyddsklass IP20, bestående av: grundplintblock med skruvplint och modulelektronik

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Med positioneringsmodulen IB ST 24 INC/2 går det att ansluta två inkrementella givare med D-SUB-kontakter. Kortet har två kanaler som kan drivas oberoende av varandra. Varje kanal består av vardera 4 digitala ingångar 24 V DC och 4 digitala utgångar 24 V DC, 500 mA. In-/utgångarna används på olika sätt i de tre lägena räknare, lägesorientering och positionering.
Kortet har 2 kanaler som kan drivas oberoende av varandra. Varje kanal består av vardera 4 digitala ingångar 24 V DC och 4 digitala utgångar 24 V DC, 500 mA.
In-/utgångarna används på olika sätt i de tre lägena räknare, lägesorientering och positionering.
Räkning:
I det här läget används modulen för att räkna grindstyrda och riktningsberoende pulser (t ex uppåt och nedåt). Möjligheten att göra tidsbaserad räkning (timer) innebär att det är enkelt att mäta hastighet med inkrementalgivare. Varje kanal kan händelsestyra en separat utgång.
Möjligheten att göra tidsbaserad räkning (timer) innebär att det är enkelt att mäta hastighet med inkrementella givare. Varje kanal kan händelsestyra en separat utgång
Lägesorientering:
Vid lägesorientering definieras intervall med börvärden som utgångarna ställs in med. Om är-värdet befinner sig inom det angivna intervallet, styrs motsvarande utgång av kortet. Varje kanal har fyra utgångar.
Positionering:
I denna tillämpning anges objektets önskade position via styrprogrammet. Om applikationen tillåter kan positionsvärden även lagras individuellt (254 per kanal) som modulen sedan kör självständigt efter anrop.
Styrdata som riktning och hastighet anges direkt via digitala utgångar.
Ändläges- och referensbrytare ansluts direkt på de digitala ingångarna.
Modulen finns med både skruvförbindnings- och fjäderkraftanslutning.

Fördelarna

  • Positionsregistrering med inkrementalvärdesgivare
  • Anslutning av ställdonen i 2-ledarteknik
  • Anslutning av ställdonen i 2- och 3-ledarteknik

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2751975
Förpackningsenhet 1
GTIN 4017918139650
Tullnummer 85389091